Publikovat produkty
Glass railings system LK60
Steelpro

Glass railings system LK60

4.4 z 5 hvězdiček4.4(27 recenze)
Steelpro’s LK60 glass railing system was one of the first designed in Europe in year 2007. The post free, full glass railing is made and designed in Finland and can be used indoors as well as outdoors. Our glass railing profiles are manufactured from aluminium by extrusion technique and are usually delivered in 6 meter long poles. LK-glass railing systems are suitable for both outdoor and indoor spaces and the unique wedge system guarantee’s a working and well thought-out product.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasteelpro_lk
  • Skupina výrobkůRailing Systems
  • Skupina produktůLK60
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
  • Čistá hmotnost (kg)18
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
  • Klasifikace IFCZábradlí
  • Název UNSPSCRails
  • Kód UNSPSC301031