Publikovat produkty
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
Steni Colour SN 8006
    Steni

    Steni Colour SN 8006

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSN8006
    • Skupina výrobkůFacade systems
    • Skupina produktůColour
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2015-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1195
    • Šířka (mm)3495
    • Hloubka (mm)6
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálAkrylový lak nanášený elektronovým paprskem
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
    • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Číslo OmniClass23-15 15 15
    • Název OmniClassWall Cladding Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Belgie
    Kanada
    Dánsko
    Spojené státy americké
    Finsko
    Island
    Lucembursko
    Nizozemsko
    Norsko
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty