Publikovat produkty
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
Steni Nature SN 604 White Glass
    Steni

    Steni Nature SN 604 White Glass

    Steni Nature facade panel is a fibreglass reinforced stone composite panel with surface of aggregated natural stones. Steni Nature is available in 14 different natural stone colours, and up till 5 different grades in many of these colours; type FM (fine micro), F (fine), M (medium), C (coarse) and CT (coarse tumbled). In addition, Steni Nature offers surfaces in recycled and tumbled glass. The stones come from different parts of Europe. Special stone can be ordered for larger projects. The facade panel is developed to give a natural appearance and is also very suitable in combination with other materials like wood and plaster.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSN604
    • Skupina výrobkůFacade systems
    • Skupina produktůNature
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2015-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1195
    • Šířka (mm)3495
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálAgregovaný přírodní kámen
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika