Publikovat produkty
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
Sparkle Grey
    Steni

    Sparkle Grey

    Steni Vision is a façade panel made of glass fibre-reinforced stone composite, featuring a durable surface that allows for truly unique expressions. The panels are delivered with high-resolution prints of illustrations, patterns, photos, or graphic designs, all sealed with an electron-beam-cured acrylic film for optimal protection and long-lasting performance. Steni Vision has the same documented quality as other Steni products, offering excellent impact resistance as well as water and weather resistance. The façade panel is suitable for both new construction and renovation projects, providing extensive creative possibilities. With Steni Vision, you can create distinctive façades through customised motifs, flexible formats, and a wide range of design options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasparkle-grey
    • Skupina výrobkůFacade systems
    • Skupina produktůVision
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-12-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1195
    • Šířka (mm)3195
    • Hloubka (mm)6
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
    • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Číslo OmniClass23-15 15 15
    • Název OmniClassWall Cladding Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Belgie
    Kanada
    Dánsko
    Spojené státy americké
    Finsko
    Island
    Lucembursko
    Nizozemsko
    Norsko
    Švédsko
    Velká Británie