Publikovat produkty
Corner Profiles
Corner Profiles
    Steni

    Corner Profiles

    Corner profiles for Steni wallsystem We provide aluminium -profiles for corners to use with our facade panels
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasteniprofiles_corner
    • Skupina výrobkůFacade systems
    • Skupina produktůAccessories
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2015-11-12
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)3000
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
    • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201405 77 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Extruded Metal
    • Číslo OmniClass23-13 17 11 13
    • Název OmniClassNon Ferrous Metal Rigid Profiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika
    Belgie
    Kanada
    Dánsko
    Spojené státy americké
    Finsko
    Island
    Lucembursko
    Nizozemsko
    Norsko
    Švédsko
    Velká Británie