Publikovat produkty
Munksten Sinus 210x210x70-75
S:t Eriks
Archivovány

Munksten Sinus 210x210x70-75

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast och sammantaget utgör dessa plattor en ovärderlig hjälp för synskadade i trafikmiljön.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9680-070207
  • Skupina výrobkůPlattor
  • Skupina produktůTaktila plattor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-10-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)75
  • Šířka (mm)210
  • Hloubka (mm)210
Související
  • Hlavní materiálKámen
  • Vedlejší materiálKámen
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlažba & Kameny
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCStone bricks
  • Kód UNSPSC30131604
  • Kód Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Popis Uniclass 2015Landscape model
  • Číslo OmniClass23-11 27 00
  • Název OmniClassLandscaping