Publikovat produkty
Wescott® 17" x 13"   Under-Mount Bathroom Sink

Wescott® 17" x 13" Under-Mount Bathroom Sink

Enhance the style of your contemporary bathroom with the Wescott under-mount sink. Its sleek, minimalist look has a confident feel that lets the rest of your bathroom decor shine.

FEATURES

  • Under-mount installation
  • Grade A vitreous china with a hard, glossy finish
  • No faucet holes; accommodates either a wall-mount or countertop faucet
  • Center drain and overflow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasterling-442040
  • Skupina výrobkůSinks/Lavatories
  • Skupina produktůWescott®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1918-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.88
  • Šířka (palce)19.01
  • Hloubka (palce)15.38
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké