Publikovat produkty
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars

Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars

Add security to your bathroom with the Roll-In shower, featuring factory-installed grab bars and a low-profile threshold for easy wheelchair access. Made of solid Vikrell© material, it delivers strength, durability and lasting beauty. The lightly textured swirl-gloss finish hides scratches from everyday use.

FEATURES

  • Alcove installation
  • 1/2" threshold
  • Solid Vikrell material
  • Durable swirl-gloss finish
  • Center drain
  • Three-piece, tongue-and-groove walls with snap-together installation
  • Caulk required
  • ADA-compliant when installed per Section 608 (Shower Stalls) of the American with Disabilities Act
  • Includes three factory-installed stainless steel grab bars
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasterling-62060103
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůRoll-In Shower Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1918-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)73.25
  • Šířka (palce)63.25
  • Hloubka (palce)39.38
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 43 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké