Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
sterlingplumbing/products/f9d6de76-d942-4e9c-9888-74ec885cc521
Domov
Kategorie
Sanita
Vany & Spa
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain
Dostupné v Spojené státy
Sterling Plumbing
Sledovat
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain
Delivering a sleek, ergonomic design, this Ensemble bath provides maximum soaking comfort providing lumbar support and a deep bathing well.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Designed with a 16" apron
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Gently sloping bath with integral apron
2" wainscot allows tile-down installation above bath deck
Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Can be installed with Wall Set 71374800
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
sterling-71171110
Skupina výrobků
Bath/Shower Units
Skupina produktů
Ensemble
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-01-25
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71171110
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vany & Spa
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Stáhnout
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Stáhnout
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Stáhnout
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Stáhnout
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
Stáhnout
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Stáhnout