Publikovat produkty
Ensemble Series 7213, 60" x 34" Shower Base

Ensemble Series 7213, 60" x 34" Shower Base

Customize your look by pairing an Ensemble shower base with tile or an Ensemble complete wall set. Built of solid Vikrell© for material strength, durability and lasting beauty, this shower base is a great choice for high-traffic bathrooms. Its smooth, shiny surface is easy to clean.

FEATURES

  • 4-1/2" threshold
  • Solid Vikrell material
  • Durable high-gloss finish with a molded-in textured floor
  • Center drain
  • Suitable for tile-down application
  • Compatible with Ensemble tile complete wall set and Ensemble curve complete wall sets (series 7213 and 7223)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasterling-72131100
  • Skupina výrobkůBath/Shower Units
  • Skupina produktůEnsemble
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1918-04-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.5
  • Šířka (palce)60
  • Hloubka (palce)34
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké