Publikovat produkty
Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Powered by an internal 9V battery. For cold or premixed water.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Since the sensor, solenoid, and battery are inside the body, servicing is extremely easy
  • Ideal for retrofit projects
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Specifikace
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaapollo-free
  • Skupina výrobkůTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Skupina produktůApollo Free
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2022-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vIzrael
  • Vyrobeno vIzrael
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures