Publikovat produkty
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Features an integrated thermostatic mixer to prevent scalding operation and temperature control.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Thermostatic control for optimum temperature
  • Ideal for healthcare institutions
  • Chrome plated brass body with metallic thermostatic handle
  • Ideal for retrofit installations
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Internal solenoid valve
  • Easy installation
Specifikace
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max. 65 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power Source: 9v Transformer
    Lead Free: Yes

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaapollo-medical-e-lf
  • Skupina výrobkůTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Skupina produktůApollo Medical
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2022-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vIzrael
  • Vyrobeno vIzrael
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures