Publikovat produkty
Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Electronically operated self-closing glass filler faucet operated by touch.

Operated by a Piezo element integrated into the faucet body.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No moving parts, ideal for heavy-duty areas
  • Non-hold-open feature
  • Lead-free
  • Easy touch activation to allow use by young children, elderly and disabled people
  • Ideal for drinking fountains, coolers, and water stations at the gym
  • Stable and accurate water flow that can be changed on-site to fill in a specific glass or bottle size
  • Designed for bars, restaurants, and commercial foodservice kitchens
  • Easy installation
Specifikace
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacool-tfb
  • Skupina výrobkůTouch Free Glass Filler Faucet
  • Skupina produktůCool
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2022-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vIzrael
  • Vyrobeno vIzrael
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures