Publikovat produkty
Touch Free Lavatory Faucet, DOLPHIN GB, SKU: 270120

Touch Free Lavatory Faucet, DOLPHIN GB, SKU: 270120

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Ideal for the healthcare sector.
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve (Dolphin 1000 models only)
Specifikace
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadolphin-gb
  • Skupina výrobkůTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Skupina produktůDolphin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vIzrael
  • Vyrobeno vIzrael
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures