Publikovat produkty
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B AISI316, SKU: 237801-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B AISI316, SKU: 237801-316

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B AISI316, SKU: 237801-316

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR concealed sensor integrated into the spout.

    For cold or premixed water.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Stainless steel AISI 316 spout available upon request
    Specifikace
    • Installation: Wall mounted for installation in brick walls
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaextreme-cs-b-aisi316
    • Skupina výrobkůTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Skupina produktůExtreme CS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vIzrael
    • Vyrobeno vIzrael
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures