Publikovat produkty
Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE, SKU: 113730

Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE, SKU: 113730

Operated by a Piezo element integrated in the foot washer cap.

For cold or premixed water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No moving parts, ideal for heavy-duty areas
  • Non-hold-open feature
  • More possibilities to save water: the water flow can be stopped in the middle of the cycle
  • Stable and accurate water flow that can be changed on-site
  • Ideal for swimming pools, beaches, and ritual foot washing
  • Heavy-duty chrome-plated brass construction
  • Silicone nozzles for easy cleaning
  • Easy installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafoot-washfree
  • Skupina výrobkůTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Skupina produktůFoot Wash Free
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vIzrael
  • Vyrobeno vIzrael
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures