Publikovat produkty
Flush Valve, JUPITER ME 0.5 GPF, SKU: 140516

Flush Valve, JUPITER ME 0.5 GPF, SKU: 140516

Flush valve for urinals

Exposed electronic flush valve for urinal operated by IR sensor.

Includes a manual override flush activator button, integral flow regulator, inline filter, high-pressure vacuum breaker, and adjustable tail piece. Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination.
  • 100% brass chrome-plated body
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Specifikace
  • Installation: Exposed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    Accessories: Stern remote control
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotajupiter-me
  • Skupina výrobkůFlush Valves
  • Skupina produktůJupiter M Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vIzrael
  • Vyrobeno vIzrael
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures