Publikovat produkty
Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720

Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720

Concealed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Features a dual flush IR system.

Includes models with a Piezo override flush activator switch giving the user the possibility of alternative manual touch activation.

Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation and maintenance. Full access to components by removing the panel
  • Matching flush valve for urinals available
Specifikace
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 6 x 1.5V Batteries
    Accessories: Stern remote control
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanoble-3032-p
  • Skupina výrobkůFlush Valves
  • Skupina produktůNoble 3032 Series
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2022-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vIzrael
  • Vyrobeno vIzrael
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures