Publikovat produkty
Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY 1000 PLUS B, SKU: 239251

Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY 1000 PLUS B, SKU: 239251

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, tall versions for counter top sinks and ring illumination models.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Specifikace
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatrendy-1000-plus-b
  • Skupina výrobkůTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Skupina produktůTrendy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vIzrael
  • Vyrobeno vIzrael
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures