Publikovat produkty
AQUABOOST MAB SP3V-3SV

AQUABOOST MAB SP3V-3SV

Aquaboost MAB offers a comprehensive range of standard single, twin and triple pump water boosting solutions for larger domestic, commercial and industrial applications. 

Specifikace
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAQUABOOST-MAB-SP3V-3SV
  • Skupina výrobkůAQUABOOST BOOSTER SETS
  • Skupina produktůVertical Booster Sets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Popis Uniclass 2015Pressure booster pumps
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu