Publikovat produkty
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    Sealed System Pressure Management

    Mikrofill digital pressurisation units represent the next generation of automatic filling and pressure maintenance solutions for sealed heating and chiller systems.

    Specifikace
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMIKROFILL-3
    • Skupina výrobkůMikrofill
    • Skupina produktůPressurisation Units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)112
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPolyethylen
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_68
    • Popis Uniclass 2015Pressurization units