Publikovat produkty
STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

STIEBEL ELETRON Water Heaters Multi Point Unit DEM 6

Wherever smaller volumes of warm water are frequently required, the mini electronic instantaneous water heater DEM is the perfect choice.
Specifikace
  • - Small and compact body -Safe to shower with temperature controller. - Adjustable temperature in several levels from 30–50 degrees Celsius -Controlling the operation of the machine with a hydraulic system - The machine can be installed in many directions (180 degrees). - Special heating coil Fast and safe heating - Comes with a braided hose for ease of installation -Ingress protection class IP25 standard
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Multi_Point_Unit_DEM_6
  • Skupina výrobkůWater Heaters
  • Skupina produktůMulti Point Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)143
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)82
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters

Dostupnost regionu

Asie