Publikovat produkty
Floor Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Floor Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafloor-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5515-ep-nft-abab
  • Skupina výrobkůTepid to the Core Combination Shower
  • Skupina produktůT5515-EP-NFT-ABAB
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-28
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Popis Uniclass 2015Control valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-39 21 13
  • Název OmniClassWaterflow Controls