Publikovat produkty
Floor Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafloor-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2510-ep-nft-abna
  • Skupina výrobkůTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Skupina produktůT2510-EP-NFT-ABNA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-28
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Popis Uniclass 2015Control valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-39 21 13
  • Název OmniClassWaterflow Controls