Publikovat produkty
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

The concept behind Adelsö was to create a shelving unit with endless combination options to provide flexibility in terms of function and size. Adelsö is based on a simple system consisting of two shelf sizes, drawers, shelves and bases where parts can becombined as required. Adelsö has solid wooden shelves and drawers. The shelving unit has pre-drilled holes to allow placement of the shelves and drawers. Available natural lacquer, oil or stain. Design: Christer Larsson.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7060
  • Skupina výrobkůStorage Units, Hallway
  • Skupina produktůAdelsö
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-16
  • Číslo vydání3
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Hlavní materiálBříza
  • Vedlejší materiálBříza
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56