Publikovat produkty
Storax Louvre Wall ST-033-08
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-033-08

ST-033-08 | Extruded aluminium intrusion-resistant Z-profile with a 33.3 mm pitch and 26% physical free area. Designed for high-risk applications like high-voltage cabins, visual shielding or harsh weather environments.
Specifikace
  • ST-033-08 | Extruded aluminium intrusion-resistant Z-profile with a 33.3 mm pitch and 26% physical free area. Designed for high-risk applications like high-voltage cabins, visual shielding or harsh weather environments. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon color (60–80 microns). Available with single or double doors and standard STORAX hardware. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 950 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 20.4 x 42.3 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotast-033-08
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-07-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění

Dostupnost regionu

Evropa
Nizozemsko