Publikovat produkty
Storax Louvre Wall ST-033-v
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-033-v

ST-033-V | Extruded V-shaped aluminium profile with a 33.3 mm pitch and 43% physical free area.
Specifikace
  • ST-033-V | Extruded V-shaped aluminium profile with a 33.3 mm pitch and 43% physical free area. Designed for high-risk applications such as high-voltage enclosures, anti-intrusion protection, visual shielding, or harsh weather resistance. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 microns). Also suitable for vertical installation. Single and double doors available with standard STORAX fittings. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 800 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 39.6 x 37.6 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotast-033-v
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-12-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění

Dostupnost regionu

Evropa
Nizozemsko