Publikovat produkty
Storax Louvre Wall ST-060-HF
Storax Louvre Wall ST-060-HF
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-060-HF

    ST-060-HF | Extruded aluminium Z-profile with 60 mm pitch. Physical free area: 76%. Minimal air resistance, high airflow capacity and sleek design
    Specifikace
    • ST-060-HF | Extruded aluminium Z-profile with 60 mm pitch. Physical free area: 76%. Minimal air resistance, high airflow capacity and sleek design. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-060-HF-11 or ST-060-HF-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 78 mm, height 60 mm, K-factor (intake) 5.03, (exhaust) 4.96, visual free area 90%, max. span 650 mm (qb 800 Pa).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotast-060-hf
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-07-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko