Publikovat produkty
Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE

ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch.
Specifikace
  • ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch. Physical free area: 0%. Optional insect-repellent perforation 33 x 3 mm (Type ST-066-PERFO) available. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11 or ST-066-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 55 mm, height 76.5 mm, max. span 2300 mm (qb 800 Pa).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotast-066-close
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-07-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění

Dostupnost regionu

Evropa
Nizozemsko