Publikovat produkty
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs
Storax Louvre Wall ST-150-acs
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-150-acs

    ST-150-ACS (34%) – Extruded aluminium louvre profile. Trapezoidal profile with 150 mm pitch. Louvres filled with inorganic mineral wool for sound absorption.
    Specifikace
    • ST-150-ACS (34%) – Extruded aluminium louvre profile. Trapezoidal profile with 150 mm pitch. Louvres filled with inorganic mineral wool for sound absorption. Optional laser-cut aluminium end caps in louvre colour. Material: aluminium extrusion EN AW 6063 T66. Finish: anodised (20µm) or powder coated in RAL, NCS, Sikkens or Interpon colours (60–80µm). Acoustics: Rw(C;Ctr) = 11 (-1;-2) dB. Louvre holder: type ST-150-ACS-11, pre-mounted on carrier profile. Technical data: pitch 150 mm. Depth 147 mm. Height 239 mm. Physical free area 34.3%. Visual free area 54%. Intake K-factor 27.4. Maximum span 2800 mm at wind load qb 800 Pa.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotast-150acs
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-07-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko