Publikovat produkty
MT PLUS wall hung WC
MT PLUS wall hung WC

    MT PLUS wall hung WC

    Wall mounted toilet with Rimless design. Technical features Dual cistern 3/4,5 Ultraslim seat with over seat with softclose system Rimless Technology Ecological savings Easy to clean Can be used both with cisterns and built-in flush valves Finishings and materials High quality ceramic Assembly Wall hung installation Installation attached to wall
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamt_plus_wall_hung_wc
    • Skupina výrobkůCeramic toilets and basins
    • Skupina produktůCeramic toilets and basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 17 11
    • Název OmniClassFloor Mounted Toilets With Tank