Publikovat produkty
STRUGAL 300 2IV Interior Door
Strugal

STRUGAL 300 2IV Interior Door

4.7 z 5 hvězdiček4.7(38 recenze)
Aluminium door that integrate into the design of the space. A novel alternative in aluminium that enables door and window colour to be unified in the dwelling, producing an efficient, definitive solution to the problems of wood.
Specifikace
  • • A wide range of frames from 70 to 140 mm and an extendible overlap option for walls of greater thickness. • Leaves with 40 mm thickness are formed by lightweight tubular panel and aluminium sheet on both faces. • A preformed flexible and rigid PVC perimeter joint to contribute enhanced sealing and noise reduction. • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly. • Options of hidden hinges, magnetic locks and automatic doorclosing mechanisms. • Option for door with sliding opening, with the same aesthetics as hinged doors.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastrugal_a3002iv
  • Skupina výrobkůSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Skupina produktůPUERTAS DE INTERIOR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Portugalsko
Maroko
Španělsko