Publikovat produkty
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
STRUGAL 400 C Exterior Door
    Strugal

    STRUGAL 400 C Exterior Door

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(13 recenze)
    A unique solution in the market for a uniform finish of the entire set of doors and windows. Combining strength, design and durability for the entire set of doors for an architectural project is now possible due to this innovative solution based on the use of aluminium.
    Specifikace
    • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_a400c
    • Skupina výrobkůSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Skupina produktůPUERTAS DE EXTERIOR
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko