Publikovat produkty
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
    Strugal

    STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(21 recenze)
    Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. Innovating handrail design that can be installed on the framework, framework edge or completely embedded, with the option of lighting using LED strips.
    Specifikace
    • • Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. • This is a handrail system with a “U” base profile designed to houses security glass panes and tempered glass panes of various thicknesses that may be installed on the framework, framework edge or completely embedded, at the worksite. • Special overlap option on both faces of the “U” profile. • Option of lighting using LED strips. • Possibility of a U-shaped profile with special overlap • Possibility of aluminium handrail profile.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_glassline1
    • Skupina výrobkůBarandillas
    • Skupina produktůSTRUGAL GLASS LINE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Název UNSPSCStair parts
    • Kód UNSPSC30161908
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Popis Uniclass 2015Handrails
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 13
    • Název OmniClassHandrails
    • Kód CSI UniFormat IIC20
    • Název CSI UniFormat IISTAIRS

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko