Publikovat produkty
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
    Strugal

    STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)
    An optimal solution for large openings. Straight line design and 48 mm frame enabling opening of large spaces given that there is no limitation to the number of leaves. The booklet mechanism of moving leaves enables completed opening of the window.
    Specifikace
    • • Frames 48 mm. coplanar outside. • Leaf 40 mm. coplanar outside. • Frame view + leaf from 109 mm. • Leaf corners assembled with high performance brackets ensuring a solid and durable mitre joint. • Straight lines design. • Own manufactured high-quality hardware, accessories and joints.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s47_5folding
    • Skupina výrobkůSistemas Practicables
    • Skupina produktůSTRUGAL S47
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Folding windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko