Publikovat produkty
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
    Strugal

    STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)

    The ideal option for contemporary design façades. A structure consisting of uprights and cross members connected together by means of specially designed parts. This wall provides guaranteed thermal insulation with various drainage and ventilation options.
    Specifikace
    • • A structure consisting of uprights and cross members connected together to form the required section in the project. • Option for straight cut upright-cross member connection (CR) • Visible section of 52 mm width and variable depth • Thermal insulation guaranteed by 18 and 28 mm insulator profiles • Exterior wall finish of flaps stapled to the aluminium pressure plate • The structural glued versions (Strugal S52SGi/S52CRi) incorporate anodised aluminium “U” profiles in the glass chamber so that it is supported on pressure supports at the four sides. • Option for the glass to be supported on two sides by vertical or horizontal flaps. • Option for drainage and ventilation by modules or by levels.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s52sgi
    • Skupina výrobkůFachadas Ligeras
    • Skupina produktůSTRUGAL S52
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko