Publikovat produkty
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(9 recenze)

    An optimum solution for high-transit doors

    Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Specifikace
      • 72.5 mm frames and sashes.
      • Coplanar pedestrian doors systems of straight lines of Eurogroove.
      • Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      • System with central joint and possibility of reduced frame.
      • Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      • Doors profiles with thermally broken system
      • Double sealing joint.
      • Possibility of 2 levels of thermal insulation by means of passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s72rpc1
    • Skupina výrobkůSistemas Practicables
    • Skupina produktůSTRUGAL S72RPC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko