Publikovat produkty
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    Specifikace
    • 72.5 mm frames and sashes.

      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.

      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.

      System with central joint and possibility of reduced frame.

      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.

      Door profiles with thermally broken system.

      Double sealing joint.

      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s72rpc2_top
    • Skupina výrobkůSistemas Practicables
    • Skupina produktůSTRUGAL S72RPC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko