Publikovat produkty
STRUGAL S85 (Office Partition)
STRUGAL S85 (Office Partition)
STRUGAL S85 (Office Partition)
    Strugal

    STRUGAL S85 (Office Partition)

    Quick to manufacture and install, these are an ideal option for separating work spaces. Office partition profiles. This allows the combination of cladding profiles and integration of shutters, Venetian blinds and roller blinds.
    Specifikace
    • • Designed with 82 mm base profiles (upright and cross member), plus a combination of profiles and cladding, to be chosen according to needs and aesthetics. • Visible 36 mm face and total depth of 85.5 mm that permits the integration of shutters, Venetian blinds and roll-up blinds, with a Ø42 mm motor-driven shaft. • Option to install fully transparent glass, without visible vertical profiles, of 10 and 12 mm. • Rapid manufacture: • 90º cuts and assembly with a quick-fit square. • Glazing with 6 and 8 mm and wood panels of 10, 13, 16 and 19 mm. • Glass, wood and aluminium door options.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastrugal_s85
    • Skupina výrobkůDivisión de Oficina
    • Skupina produktůDIVISIÓN DE OFICINA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Portugalsko
    Maroko
    Španělsko