Publikovat produkty
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
    StruXure

    Pivot6XL Pergola

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(22 recenze)

    For commercial applications, the Pivot 6 XL was engineered to span further and handle three times more rain water than our industry-leading Pivot 6 design. This enables StruXure to design bigger systems to accommodate larger projects, making us the industry leader commercially.

    Specifikace
    • • 2×10 Frame
      • 7-1/2 Inch Gutter
      • 6- or 8-Inch Posts
      • 6 Standard Colors
      • Thousands of Custom Colors & Woodgrain Options
      • Integrated 360 Degree Gutter System
      • OS System – Somfy Motors and Controllers
      • Numerous Options and Accessories
      • Custom Designed to Suit Your Space

      Keywords: Pergola, pergolas, pergola roof, patio roof, gazebo, patio cover, patio shading, pergola louvers, louvered patio, commercial pergola, commercial patio, restaurant patio, restaurant pergola, hospitality pergola, commercial patio roof, louvered pergola, rooftop pergola, roof top pergola, roof shading

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapivot6xl-pergola
    • Skupina výrobkůPergola
    • Skupina produktůPivot 6 XL
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Pergoly
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCCanopy
    • Kód UNSPSC30151902
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Popis Uniclass 2015Canopy systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Číslo OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Název OmniClassLouvered Canopies
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings