Publikovat produkty
FD80DHCHP-PD RECESSED MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

FD80DHCHP-PD RECESSED MOUNT TYPE FOR POCKET DOOR / Pocket Door/Two-way Soft-close/Recessed Upper Roller

Built in sequential damper.
Self and soft close when 115 mm away from closing position. Door also opens lightly.
When close to being fully open, will automatically open gently.
Separated upper rail allows easy maintainance after door installation in pocket door application.
Heavy duty.
Designed for interior use, not for exterior.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFD80-H_T_DSC_UK
  • Skupina výrobkůTop-hung Soft closer for sliding door
  • Skupina produktůFD series
  • TypPodsoučást
  • Datum zveřejnění2023-10-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware