Publikovat produkty
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    ●Without damper model of FD120.

    Specifikace
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : Max. 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatop-mounted-sliding-door-system-fd120-surface-mounted-upper-roller
    • Skupina výrobkůTop-hung Soft closer for sliding door
    • Skupina produktůFD series
    • TypPodsoučást
    • Datum zveřejnění2026-08-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálZinek
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vJaponsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie