Publikovat produkty
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    The DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduces noise heard through registers from adjacent rooms or noisy neighbors.

    • Available in 6", 8", 10" and 12" diameter.
    • Does not restrict airflow through duct.
    • Easy to install.
    • Maintenance free.
    • Building Code Compliant, Meets NFPA Standards 90A and 90B.
    • Acoustic Liner UL®Listed, Class 1 Air Duct.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSuncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůDuct Muffler
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Název UNSPSCDucts
    • Kód UNSPSC401419
    • Kód CSI MasterFormat 201423 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
    • Číslo OmniClass23-33 49 00
    • Název OmniClassHVAC Ductwork

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké