Publikovat produkty
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch
    Suncourt

    Suncourt DS100 DuctStat Plug-In Switch

    Automatically activates Suncourt fans with winter heating and summer air conditioning.

    Controls various devices including Suncourt® fans, alarms, heat lamps, lights, louvers, etc.

    Adjustable temperature range: 40°F (4°C) to 110°F (43°C).

    Mounts on duct to control Suncourt® fans or wall mount for ambient room control.

    Sensitive electronic circuit.

    Plugs into 110V receptacle.

    5 Amp maximum load, replaceable 5 Amp fuse.

    Min/Max switch for applications with small temperature differential. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Model: DS100

      Weight: 1.25

      Volts: 110VAC 60Hz

      Cord length: 6'

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSuncourt-DS100-DuctStat-plug-in-temperature-sensitive-switch
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůControls
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.25
    • Šířka (palce)5.5
    • Hloubka (palce)2.25
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ovládací panely
    • Název UNSPSCSwitch box
    • Kód UNSPSC39121306
    • Kód CSI MasterFormat 201440 74 66
    • Název CSI MasterFormat 2014Temperature Switches
    • Číslo OmniClass23-27 15 23
    • Název OmniClassHVAC Controls

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké