Publikovat produkty
Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart

    Matera Pergola + 3 Smart

    The Matera Pergola + RS Smart is the perfect combination of a roofing with the option of sun protection at the front for additional comfort.
    Thanks to Matera's powerful design, we can install the RS Smart product easily and safely. The RS Smart 100 can be installed up to a width of 4 metres and the RS Smart 130 can be installed up to the maximum size of the Matera.
    The box is attached to the front beam and the guide rails to the leg of the Matera. This makes the entire structure very solid. The product has a modern shape to match any kind of architecture.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamatera-pergola-3-smart
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4000
    • Šířka (mm)6000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction