Publikovat produkty
Matera Pergola
Matera Pergola
Matera Pergola
Matera Pergola
Matera Pergola
Matera Pergola
Matera Pergola
Matera Pergola
Matera Pergola

    Matera Pergola

    Matera Pergola - product combining a terrace awning with a pergola, with a simplicity of implementation.

    The greatest advantages of this product: Width 600 cm advanced 500 cm, zipped canvas for permanent tension, light structure simplified implementation, adjustment of the slope from 5 to 30 degrees and motorized.

    Several possible options: Adjustable or fixed feet, lacquering according to ral colour chart in addition

    to the standard ones and led lighting.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamatera-pergola-support
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5000
    • Šířka (mm)6000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction