Publikovat produkty
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605

Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605

For use with roofs with a slope angle of 5 degrees or more, suitable for work that requires special beauty. install with screws Can be used as a wall or ceiling
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSuntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
  • Skupina výrobkůRoof
  • Skupina produktůMetal Sheet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-22
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)605
  • Hloubka (mm)22
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha