Publikovat produkty
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720

    Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720

    The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSuntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
    • Skupina výrobkůRoof
    • Skupina produktůMetal Sheet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-22
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)720
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha