Publikovat produkty
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40B-720

Suntech Roof Metal Sheet SPU-40B-720

Roof with a slope angle of 2 degrees or more can be installed with screws or Bolt Clip CAP (petty number 11881) Specially designed to prevent water leakage at the screw head and support clamp-on installation of solar cells, suitable for medium to large factories.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSuntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40B-720
  • Skupina výrobkůRoof
  • Skupina produktůMetal Sheet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-22
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)720
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha