Publikovat produkty
Suntech Roof Metal Sheet SPU-50-740
Suntech Roof Metal Sheet SPU-50-740

    Suntech Roof Metal Sheet SPU-50-740

    Roof with a slope angle of 2 degrees or more can be installed with screws or Bolt Clip CAP (petty number 11881) Specially designed to prevent water leakage at the screw head and support clamp-on installation of solar cells, suitable for medium to large factories.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSuntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-50-740
    • Skupina výrobkůRoof
    • Skupina produktůMetal Sheet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-22
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)740
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha